Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Accessories
1
Артикул: 09 14 000 6151
пнев.контакт1.6
пнев.контакт1.6

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Пневматический контакт
Без отключения, Прямой
Вилка
Делрин-ацеталь
Примечания
Compare
Артикул: 09 14 000 6151
пнев.контакт1.6
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Combinables
4
Accessories
1
Информация о компоненте
Identification
  • Category Contacts
  • Type of contact Pneumatic contact
  • Description of the contact Without shut-off Straight
Version
  • Gender Male
  • Manufacturing process Turned contacts
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Operating pressure ≤ 8 bar
  • Tube inner diameter 1.6 mm
Material properties
  • Material (contacts) Delrin acetal
  • Material (seal) Buna-N
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 0.5 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140018266
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

2D/3D Multi CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Zuken E³.series (2019+)

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

EPLAN Data Portal

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare