Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
N.º de referencia: 09 14 002 4501
Han Pneumatic module, for 6mm contacts
Han Pneumatic module, for 6mm contacts

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Módulo neumático Han ®
Módulo sencillo
Macho, Hembra
Contactos: 2
Policarbonato (PC)
azul
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 14 002 4501
Han Pneumatic module, for 6mm contacts
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Contacts
3
Tools
1
Hoods/Housings
83
Frames
17
Detalles del producto
Identification
  • Category Модули
  • Series Han-Modular®
  • Type of module Пневматический модуль Han®
  • Size of the module Одинарный модуль
Version
  • Gender
    Вилка
    Розетка
  • Number of contacts 2
  • Details
    Контакты заказываются отдельно.
    Применение направляющих штифтов обязательно!
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +80 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Поликарбонат (PC)
  • Цвет (контактная вставка) Синий
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Не содержится
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Допуски: DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 2
  • Net weight 8 g
  • Country of origin Германия
  • European customs tariff number 85389099
  • GTIN 5713140019973
  • eCl@ss 27.440.220,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121552
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
Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Portal de objetos EPLAN

Mostrar información

Descargar