Matching Products
Matching Products NEW
Numer Katalogowy: 09 18 064 7001
kabel wstażkowy 50 M 64 żyły
kabel wstażkowy 50 M 64 żyły

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Przewód miedziany (płaski)
AWG 28/7
PVC
Długość kabla: 30.48 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 18 064 7001
kabel wstażkowy 50 M 64 żyły
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Szczegóły Produktu
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 30.48 m
  • Number of cores 64
  • Core structure AWG 28/7
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • Impedance ‌100 Ω
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.2 g
  • Net weight ‌ 113 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140025424
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare