Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 18 006 7001
кабель пл.-6к.-с
кабель пл.-6к.-с

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Медный кабель (плоский)
AWG 28/7
PVC
Длина кабеля: 30.48 m
Примечания
Compare
Артикул: 09 18 006 7001
кабель пл.-6к.-с
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Category System cabling
  • Element Bulk cables
  • Specification Not assembled
  • Type of cable Copper cable (flat)
Version
  • Cable length 30.48 m
  • Number of cores 6
  • Core structure AWG 28/7
Technical characteristics
  • Limiting temperature
    -30 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
  • Impedance ‌100 Ω
  • Insulation resistance @ 20 °C ≥ 20 MΩ x km
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Approvals CE
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 516.667 g
  • Net weight ‌ 11 g/m
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85444993
  • GTIN 5713140024182
  • eCl@ss 27061801 Data and communication cable (copper)
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Further Documents
Asset Administration Shell

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare