Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
5
Parça numarası: 09 14 000 6404
Pneum. contact metal ID 4 female
Pneum. contact metal ID 4 female

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Pnömatik kontak
Şalter olmadan, Düz
Dişi
Pirinç
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 14 000 6404
Pneum. contact metal ID 4 female
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
5
Ürün detayları
Identificatie
  • Categorie Contacten
  • Type contact Pneumatisch contact
  • Beschrijving van het contact Zonder uitschakeling Recht
  • Eigenschappen De pneumatische contacten van Han® zonder afsluitklep zijn geschikt voor het gebruik in een vacuüm. (Limiet: 100 mbar = 100 hPa ≈ ongeveer 90% vacuüm)
Versie
  • Geslacht Vrouwelijk
  • Productieproces Gedraaide contacten
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +85 °C
  • Werkdruk ≤ 10 bar
  • steekcycli ≥ 10.000
  • Inwendige diameter buis 4 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (contacten) Messing
  • Materiaal (afdichting) NBR
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 10 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 39269097
  • GTIN 5713140189317
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın