Matching Products
Matching Products NUEVO
Accessories
1
Número de parte: 09 06 900 9985
DIN-Power D20 Coding Comb metallized
DIN-Power D20 Coding Comb metallized

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
Regleta de codificación
para conectores macho, Apto para base D 20/2 y D 20/4 metalizada
Plástico, metalizado
Metálico
Notes
Compare
Free Sample
Número de parte: 09 06 900 9985
DIN-Power D20 Coding Comb metallized
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Accessories
1
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Accesorios
  • Serie DIN 41612
  • Tipo de accesorio Regleta de codificación
  • Descripción del accesorio
    para conectores macho
    Apto para base D 20/2 y D 20/4 metalizada
Propiedades del material
  • Material (accesorios) Plástico, metalizado
  • Color (accesorios) Metálico
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65
  • Sustancias de la Proposición California 65 Níquel
Especificaciones y homologaciones
  • Clasificación para el sector ferroviario F1/I2 según NFF 16-101/102
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 50
  • Peso neto 6,444 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140014626
  • eCl@ss 27.440.203,00
  • ETIM EC002311
  • UNSPSC 24.0 39121421
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
Connectors DIN 41 612
Connectors DIN 41 612 - Chapter 20
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare