Matching Products
Matching Products NOVO
Combinables
1
Accessories
1
Part Number: 09 04 232 7832
DIN-Power D032FS-2,9C1-3
DIN-Power D032FS-2,9C1-3

Imagem somente para efeito ilustrativo. Por favor observar a descrição do produto.

Properties Overview
Conector fêmea
Terminação de soldagem por onda
Corrente Nominal: ‌6 A
Contatos: 32
Reto
Liga de cobre
Metal nobre sobre Ni Lado de conexão, Sn sobre Ni Lado da terminação
Nível de desempenho: 3, conforme IEC 60603-2
Codificação: Codificação por furo, Codificação com perda de contatos
Fixação do PCB: Com flange de fixação
Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
RAL 7032 (cinza-seixo)
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
Free Sample
Part Number: 09 04 232 7832
DIN-Power D032FS-2,9C1-3
Notes
Compare
Load in configurator
NOVO
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NOVO
Combinables
1
Accessories
1
Detalhes do produto
Identification
  • Category Connectors
  • Series DIN 41612
  • Identification Type D
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
  • Number of contacts 32
  • Contact configuration Rows a and c, positions 2, 4, ... , 30, 32
  • Termination length 2.9 mm
  • Coding
    Hole coding
    Coding with loss of contacts
  • PCB fixing With fixing flange
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 5,08 mm
  • Contact spacing (mating side) 5,08 mm
  • Rated current ‌ 6 A
  • Rated current Corrente nominal medida a 20 °C, veja a curva de diminuição de capacidade para detalhes
  • Clearance distance ≥ 3 mm
  • Creepage distance ≥ 3 mm
  • Insulation resistance >1012 Ω
  • Contact resistance ≤ 15 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 40 N
  • Withdrawal force ≤ 40 N
  • Performance level
    3
    conforme IEC 60603-2
  • Mating cycles ≥ 50
  • Test voltage Ur.m.s. 1,55 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Hot plugging Não
Material properties
  • Material (insert) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Colour (insert) RAL 7032 (cinza-seixo)
  • Material (contacts) Liga de cobre
  • Surface (contacts)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • ELV status conformidade
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Não contido
  • REACH ANNEX XIV substances Não contido
  • REACH SVHC substances Não contido
  • California Proposition 65 substances Não contido
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Railway classification F4/I3 conforme NFF 16-101/102
Commercial data
  • Packaging size 20
  • Net weight 10.9 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140008632
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Type Sheet

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Product Declaration

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Engineering Data
3D CAD Data

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

PCB Multi ECAD Data

Mostrar informação

Download

Mostrar informação

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Download Settings

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
Connectors DIN 41 612 - Chapter 03
Connectors DIN 41 612
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare