Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 17 61 011 2801
male connector, 11pole
male connector, 11pole

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Mannelijke connector
aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: ‌19 A
Contacten: 11
Koperlegering
Au over Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Prestatieniveau: 2
Polyamide (PA)
RAL 7032 (kiezelgrijs)
Notes
Compare
Artikelnummer: 17 61 011 2801
male connector, 11pole
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-drive®
  • Element Male connector
  • Features for decentraliced drive systems
Version
  • Termination method Wave soldering termination
  • Connection type Mezzanine
  • Number of contacts 11
Технические характеристики
  • Contact spacing (termination side) 6.3 mm
  • Contact spacing (mating side) 6.3 mm
  • Rated current ‌ 19 A
  • Номинальный ток Rated current measured at 75 °C, see derating curve for details
  • Pollution degree 2
  • Clearance distance ‌ 5 mm
  • Длина пути тока утечки ‌ 5.5 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 2 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Уровень исполнения 2
  • Mating cycles ≥ 100
  • Испытательное напряжение Uср.кв. 2.21 kV
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Polyamide (PA)
  • Цвет (контактная вставка) RAL 7032 (pebble grey)
  • Материал (контакты) Copper alloy
  • Поверхность (контакты)
    Au over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
Спецификации и допуски
  • Спецификации IEC 61984
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 13.92 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140276512
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare