Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
2
Accessories
1
N.º de referencia: 09 45 181 2581 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I26
ix Industrial 10A-1 plug A1-I26

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable Acodado en la parte inferior
Terminación IDC
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8 + 2x GND
Aleación de cobre
Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento, Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
Diámetro: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP20
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 181 2581 XL
ix Industrial 10A-1 plug A1-I26
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
7
Tools
2
アクセサリ
1
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Csatlakozók
  • Sorozat HARTING ix Industrial®
  • Azonosítás Data
  • Elem Kábelcsatlakozó
  • Specifikáció Alsó könyökös
Verzió
  • Lezárási mód IDC szigetelés-eltávólító vezeték-rögzítés
  • Árnyékolás Teljesen árnyékolt, 360° árnyékoló érintkező
  • Érintkezők száma 8
  • további érintkezők + 2x GND
  • Kódolás A típus
  • Csomag tartalma Ömlesztett csomagolás
Műszaki jellemzők
  • Vezető keresztmetszete AWG 28/7 ... AWG 26/7
  • Vezeték külső átmérője 0.95 ... ‌1.05 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1.5 A
  • Névleges áramerősség 3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
  • Névleges feszültség
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Szigetelés ellenállása >500 MΩ
  • Érintkező ellenállás ≤ 30 mΩ
  • Árnyékolás ellenállása ≤ 100 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -40 ... +85 °C
  • Tárolási hőmérséklet -30 ... +60 °C
  • Relatív páratartalom
    95 % Non-condensing (operation)
    95 % Non-condensing (storage/transport)
  • Benyomási erő ≤ 25 N
  • Kihúzási erő ≤ 25 N
  • Csatlakoztatási ciklusok ≥ 5,000
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
  • Kábel átmérője 5.5 ... 7.2 mm
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0.5 kV
  • Rögzítő erő ≥80 N locking
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Polyamide (PA)
  • Színes (betét) Black
  • Anyag (árnyékolás)
    Stainless steel
    Ni ≥ 1 µm Termination side (shielding case)
    Ni ≥ 0.2 µm Termination side (shielding shell)
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
    Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
  • Anyag (lengő- és rögzített oldali ház) Polycarbonate (PC)
  • Színes (lengő- és rögzített oldali csatlakozóház) Grey
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Yes
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
    Lead
    Nickel
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
    IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 100
  • Nettó tömeg 5,03 g
  • Származási ország Japán
  • Európai vámtarifaszám 85366990
  • GTIN 5713140223233
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje