Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
15
Hoods/Housings
1
Part number: 09 45 281 2562 333
ix Industrial 10A-1 jack V (1pcs.)
ix Industrial 10A-1 jack V (1pcs.)

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB connector
Vertical
Solder termination
Rated current: ‌1.5 A
Contacts: 8 + 2x GND
Copper alloy
Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side, Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
Coding: Type A
Polyamide (PA)
Grey
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 09 45 281 2562 333
ix Industrial 10A-1 jack V (1pcs.)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
15
Hoods/Housings
1
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Connecteurs
  • Seri HARTING ix Industrial®
  • Tanımlama Data
  • Eleman PCB connector
  • Teknik özellikler Vertical
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Raccordement à souder
  • Koruma Entièrement blindé, contact blindé à 360°
  • Kontak sayısı 8
  • diğer kontaklar + 2x GND
  • Kodlama Type A
  • Paket içeriği Exemple
Teknik özellikler
  • Nominal akım ‌ 1,5 A
  • Nominal akım 3 A par contact en cas d'utilisation de 4 contacts (1,2,6,7)
  • Çalışma Gerilimi
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • İletim özellikleri Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Yalıtım direnci >500 MΩ
  • Kontak direnci ≤ 30 mΩ
  • Koruma direnci ≤ 100 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +85 °C
  • Depolama sıcaklığı -30 ... +60 °C
  • Bağıl nem
    95 % sans condensation (exploitation)
    95 % sans condensation (stockage/transport)
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 25 N
  • Geri çekilme kuvveti ≤ 25 N
  • Eşleşme döngüsü ≥ 5.000
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,5 kV
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Polyamide (PA)
  • Renk (parça) Gris
  • Malzeme (koruma)
    Acier inoxydable
    Sn ≥ 1 µm sur Ni ≥ 0,2 µm Côté accouplement (blindage)
  • Malzeme (kontaklar) Alliage de cuivre
  • Yüzey (kontaklar)
    Au ≥ 0,2 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté accouplement
    Au ≥ 0,03 µm sur Ni ≥ 2 µm Côté raccordement
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS normes
  • ELV durumu compliant
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri Not contained
  • REACH ANNEX XIV maddeleri Non contenu
  • REACH SVHC maddeleri Not contained
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 1 g
  • Menşei ülkesi China
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140223103
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING ix Industrial®
HARTING News 2020
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare