Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 14 03 021 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-2 GN
har-flexicon 5,00 TWPV-2 GN

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
PCB-klemmenstrook
Verticaal
Push-in-kooiklemaansluitng, aansluiting met golfsoldering
Nominale stroom: ‌12 A
Contacten: 2
Koperlegering
Sn op Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Polyamide (PA)
Groen
Notes
Compare
Artikelnummer: 14 03 021 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-2 GN
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element PCB-klemmenstrook
  • Specificatie Verticaal
Versie
  • Aansluitmethode
    Push-in-kooiklemaansluitng
    aansluiting met golfsoldering
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 2
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider
    0,2 ... 2,5 mm² Massief
    0,2 ... 2,5 mm² Geslagen
    0,5 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus
    0,5 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, met kunststof bus
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 5 mm
  • Nominale stroom ‌ 12 A
  • Nominale spanning 300 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Striplengte 10 mm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +110 °C
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Polyamide (PA)
  • Kleur (insteekstuk) Groen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Sn op Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Goedkeuringen
    CE
    UKCA
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 300
  • Nettogewicht 3,19 g
  • Land van herkomst Italië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140112339
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare