Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 14 03 161 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-16 GN
har-flexicon 5,00 TWPV-16 GN

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
PCB terminal bloku
Dikey
İtmeli yaylı kafes sonlandırma, Dalga lehimleme sonlandırması
Nominal akım: ‌12 A
Kontaklar: 16
Bakır alaşımı
Ni üzerinden Sn Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Poliamid (PA)
Yeşil
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 14 03 161 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-16 GN
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-flexicon®
  • エレメント 基板端子台
  • 仕様 垂直方向
バージョン
  • 結線方式
    プッシュイン・スプリングケージ接続
    ウェーブ半田付け端子
  • 接続タイプ 基板対ケーブル
  • コンタクト数 16
技術的特性
  • 導体断面積
    0.2 ... 2.5 mm² Solid
    0.2 ... 2.5 mm² Stranded
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
    0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
  • 導体断面積 [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • コンタクト列 1
  • コンタクトピッチ(結線側) 5 mm
  • 定格電流 ‌ 12 A
  • 定格電圧 300 V
  • 定格サージ電圧 4 kV
  • 汚染度 3
  • ストリップ 長さ 10 mm
  • 使用温度範囲 -40 ... +110 °C
  • 絶縁グループ I (600 ≤ CTI)
材質
  • 材質 (インサート) Poliamida (PA)
  • カラー(インサート) Verde
  • 材質 (コンタクト) Aleación de cobre
  • 表面 (コンタクト)
    Sn sobre Ni Lado de acoplamiento
    Sn sobre Ni Lado de terminación
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELVステータス conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 No incluido
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 No incluido
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 No incluido
  • カリフォルニアProposition 65物質 No incluido
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認証
    CE
    UKCA
商用データ
  • 梱包寸法 50
  • 正味重量 25.4 g
  • 原産国 イタリア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140208674
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
har-flexicon® Selection Guide
HARTING Geräteanschlusstechnik - Kapitel 15
HARTING Geräteanschlusstechnik
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın