Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
1
Objednací číslo: 14 31 131 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-13 GN
har-flexicon 3,81 FPH-13 GN

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Konektor
Horizontální
Pružinové připojení Push-in
Jmenovitý proud: ‌11 A
Kontakty: 13
Slitina mědi
Sn Na straně konektoru
Kódování: Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Polyamid (PA), Polyftalamid (PPA)
Zelená
Poznámky
Porovnejte
Tento díl je k dispozici na vyžádání. Kontaktujte prosím svého místního dodavatele.
Objednací číslo: 14 31 131 5102 000
har-flexicon 3,81 FPH-13 GN
Poznámky
Porovnejte
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
2
Accessories
1
Detaily produktu
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specificație Horizontal
Versiune
  • Metoda de terminaţie Push-in-spring-cage termination
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 13
  • Codificare Please order coding pins separately.
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0,14 ... 1,5 mm² Tek damarlı
    0,14 ... 1,5 mm² Çok damarlı
    0,5 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıfsız
    0,1 ... 1,5 mm² Çok damarlı, yüksüklü, plastik kılıflı
  • Secțiune fir [AWG] AWG 30 ... AWG 14
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 3,81 mm
  • Curent nominal ‌ 11 A
  • Tensiune nominală 150 V
  • Tensiune de impuls nominală 2,5 kV
  • Grad de poluare 3
  • Lungime dezizolare 9 ... 10 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +110 °C
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert)
    Poliamid (PA)
    Poliftalamid (PPA)
  • Colour (insert) Yeşil
  • Material (contacts) Bakır alaşımı
  • Surface (contacts) Sn Eşleşme tarafı
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances İçermez
  • REACH SVHC substances no
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Approvals
    CE
    UKCA
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • GTIN 5713140209916
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte