Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
1
Part Number: 15 11 026 2601 333
har-flex str m 1.75mm 26p PL1
har-flex str m 1.75mm 26p PL1

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, Male connector, LCP, Motherboard to daughtercard, Mezzanine, PCB to cable, Reflow soldering termination (SMT), Contacts: 26, Straight, Copper alloy, Au over Pd/Ni, Mating side, Tin plated, Termination side, Performance level: 1
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Part Number: 15 11 026 2601 333
har-flex str m 1.75mm 26p PL1
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
1
Detalhes do produto
Identification
  • Category Csatlakozók
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Apa csatlakozó
  • Description of the contact Egyenes
  • Features The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
  • Termination method Újrafolyatásos forrasztási lezárás (SMT)
  • Connection type
    Alaplap a bővítőkártyához
    Mezzanine
    NYÁK – kábel
  • Number of contacts 26
  • Pack contents Minta
Műszaki jellemzők
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 1,27 mm
  • Contact spacing (mating side) 1,27 mm
  • Stacking height 1,75 mm
  • Clearance distance ≥ 0,4 mm
  • Kúszóáramút távolság ≥ 0,4 mm
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Érintkező ellenállás < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 20,8 N
  • Withdrawal force
    ≥ 3,9 N
    ≤ 18,2 N
  • Teljesítményszint 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0,5 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Folyadékkristályos polimer (LCP)
  • Anyag (érintkezők) Réz ötvözet
  • Felület (érintkező)
    Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal
    Ón nikkelre Lezárási oldal
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Nem része
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0,667 g
  • Country of origin Kína
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140116269
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar