Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
3
Part Number: 15 12 084 2601 000
har-flex str m 3.25mm 84p PL1 280pcs
har-flex str m 3.25mm 84p PL1 280pcs

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Connector, Male connector, LCP, Motherboard to daughtercard, Mezzanine, PCB to cable, Reflow soldering termination (SMT), Contacts: 84, Straight, Copper alloy, Au over Pd/Ni, Mating side, Tin plated, Termination side, Performance level: 1
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Este producto está disponible bajo petición. Por favor, consulte con su distribuidor local.
Part Number: 15 12 084 2601 000
har-flex str m 3.25mm 84p PL1 280pcs
Notes
Comparar
NEW
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
3
Detalhes do produto
Identification
  • Category Konnektörler
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Erkek konnektör
  • Description of the contact Düz
Sürüm
  • Termination method Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
  • Connection type
    Anakarttan ek karta
    Ara kat
    PCB'den kabloya
  • Number of contacts 84
  • Paket içeriği Makarada 280 parça
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 1,27 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 1,27 mm
  • İstifleme yüksekliği 3,25 mm
  • Açıklık mesafesi ≥ 0,4 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 0,4 mm
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci < 25 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 67,2 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 12,6 N
    ≤ 58,8 N
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,5 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Sıvı Kristal Polimer (LCP)
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar)
    Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı
    Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • GTIN 5713140200111
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Objetos PCB Multi ECAD

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar