Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
4
Part number: 15 12 030 2601 000
har-flex str m 3.25mm 30p PL1 280pcs
har-flex str m 3.25mm 30p PL1 280pcs

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Male connector
Reflow soldering termination (SMT)
Contacts: 30
Straight
Copper alloy
Noble metal over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Performance level: 1
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
Part number: 15 12 030 2601 000
har-flex str m 3.25mm 30p PL1 280pcs
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
4
Product Details
Tanımlama
  • Kategori Steckverbinder
  • Seri har-flex®
  • Tanımlama Signal
  • Eleman Messerleiste
  • Kontak açıklaması gerade
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Reflowlötanschluss (SMT)
  • Bağlantı türü
    Motherboard to daughtercard
    Mezzanine
    Leiterplatte zu Kabel
  • Kontak sayısı 30
  • Paket içeriği 280 Stück auf Rolle
Teknik özellikler
  • Kontak sıraları 2
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 1,27 mm
  • Kontak aralığı (eşleşme tarafı) 1,27 mm
  • İstifleme yüksekliği 3,25 mm
  • Açıklık mesafesi ≥ 0,4 mm
  • Creepage mesafesi ≥ 0,4 mm
  • Yalıtım direnci >109 Ω
  • Kontak direnci < 25 mΩ
  • Sıcaklık sınırlaması -55 ... +125 °C
  • Yerleştirme kuvveti ≤ 24 N
  • Geri çekilme kuvveti
    ≥ 4,5 N
    ≤ 21 N
  • Performans seviyesi 1
  • Eşleşme döngüsü ≥ 500
  • Test gerilimi Ur.m.s. 0,5 kV
  • Yalıtım grubu IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Liquid-crystal polymer (LCP)
  • Malzeme (kontaklar) Kupferlegierung
  • Yüzey (kontaklar)
    Edelmetall über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS konform
  • ELV durumu konform
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV maddeleri nicht enthalten
  • REACH SVHC maddeleri nicht enthalten
  • California Önerme 65 madde nicht enthalten
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 23 g
  • Menşei ülkesi China
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140199910
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

2D/3D Multi CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

Zuken E³.series (2019+)

Show information

Download

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Selection Guide for Mezzanine Applications
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare