Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
8
部品番号: 15 23 040 2401 000
har-flex str F 13.65mm 40p PL1 110pcs
har-flex str F 13.65mm 40p PL1 110pcs

画像は一例です。製品詳細を参照ください。

Properties Overview
メスコネクタ
リフロー半田付け端子 (THR)
コンタクト: 40
ストレート型
銅合金
貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側, Snメッキ、下地Ni 結線側
パフォーマンスレベル: 1
液晶高分子(LCP)
ノート
Compare
NEW
Derating tool
部品番号: 15 23 040 2401 000
har-flex str F 13.65mm 40p PL1 110pcs
ノート
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
要望リストへ追加
Matching Products NEW
Combinables
8
製品詳細
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Signal
  • 요소 암형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    메자닌
  • 컨택트핀 개수 40
  • 패키지 내용 릴(reel) 하나당 100 개
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 1.27 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1.27 mm
  • 적층 높이 13,65 mm
  • 기중 거리 ≥ 0.4 mm
  • 연면 거리 ≥ 0,4 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 < 25 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0,5 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) Polimero a cristalli liquidi (LCP)
  • 재료 (접점) Lega di rame
  • 표면 (접점)
    Metallo nobile su Ni Lato contatti
    Sn su Ni Lato collegamento
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS Conforme
  • ELV 상태 Conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Non incluso
  • REACH ANNEX XIV 물질 Non incluso
  • REACH SVHC 물질 Non incluso
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Non incluso
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140203761
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Type Sheet

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Product Declaration

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Engineering Data
3D CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

2D/3D Multi CAD Data

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Zuken E³.series (2019+)

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

PCB Multi ECAD Data

情報を表示

ダウンロード

情報を表示

Further Documents
Asset Administration Shell

情報を表示

Download Settings

情報を表示

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare