Passende Produkte
Passende Produkte NEU
Combinables
8
Artikelnummer: 15 15 040 2401 000
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs

Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Eigenschaften im Überblick
Messerleiste
Reflowlötanschluss (THR)
Kontakte: 40
gewinkelt
Kupferlegierung
Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Anforderungsstufe: 1
Liquid-crystal polymer (LCP)
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Artikelnummer: 15 15 040 2401 000
har-flex THR ang m 40p PL1 440pcs
Notiz
Vergleichen
NEU
Derating-Tool
Alle Funktionen, Preise und Verfügbarkeit nach Anmeldung.
Zur Merkliste hinzufügen
Passende Produkte NEU
Combinables
8
Produktdetails
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-flex®
  • 식별 Signal
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명 앵글형
버전
  • 터미네이션 방법 리플로우 솔더링 터미네이션 (THR)
  • 연결 유형
    마더보드와 도터보드 연결
    PCB와 케이블 간 연결
  • 컨택트핀 개수 40
  • 패키지 내용 릴(reel) 하나당 440 개
기술적 특성
  • 접점 열 2
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 1.27 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 1.27 mm
  • 기중 거리 ≥ 0.4 mm
  • 연면 거리 ≥ 0.4 mm
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 < 25 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 성능 레벨 1
  • 체결 주기 ≥ 500
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
자재 특성
  • 재료 (인서트) Liquid crystal polymer (LCP)
  • 재료 (접점) Copper alloy
  • 표면 (접점)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV 상태 compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 Not contained
  • REACH ANNEX XIV 물질 Not contained
  • REACH SVHC 물질 Not contained
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Not contained
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 총 중량 2,041.7 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140201668
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Dokumentation
Datenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Typenblatt

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Produktdeklaration

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Konstruktionsdaten
3D CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

2D/3D Multi CAD Daten

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Zuken E³.series (2019+)

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

PCB Multi ECAD Daten

Informationen anzeigen

Herunterladen

Informationen anzeigen

Weitere Dokumente
Verwaltungsschale

Informationen anzeigen

Download Einstellungen

Informationen anzeigen

Kataloge & Broschüren
HARTING Device Connectivity
Wissen
Wir freuen uns auf Ihr Feedback.
Gefällt Ihnen unsere neue Produktseite?
0
Vergleichen