myHARTING Login
Konfigüratörleri
Produkty
Produkty
Złącza przemysłowe / Han
®
Złącza okrągłe
Elementy do połączeń
Przemysłowe switche Ethernetowe
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
Katalogları yükle
ePLAN ürün verilerini yükleyiniz
E3 Serisi verilerini yükleyiniz
HARTING YouTube Kanalı
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
eShop
Device connectivity
PCB connectors
...
Board to board connectors
Motherboard to daughtercard connection
15 62 006 2701 333
Parça numarası: 15 62 006 2701 333
har-flex Power F str 6P THR PL1 Sample
Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.
Özellikleri gözden geçirin
Dişi konnektör
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Nominal akım: 20 A
Kontaklar: 6
Düz
Bakır alaşımı
Ni üzerinde asil metal Eşleşme tarafı, Ni üzerinden Sn Sonlandırma tarafı
Performans seviyesi: 1
Sıvı Kristal Polimer (LCP)
Siyah
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
Parça numarası: 15 62 006 2701 333
har-flex Power F str 6P THR PL1 Sample
Notlar
Karşılaştırın
YENİ
Değer sınırlandırın
Ücretsiz Numune
All functionalities, price and availability after
sign in
.
İstek listesine ekle
İstek listesinden çıkar
Bayiler
e posta sonrgulayı
Eşleşen ürünler
YENİ
veri yok
Overview
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün Açıklaması
Yükleyin
Knowledge
Bayiler
Ürün detayları
Identification
Category
Connectors
Series
har-flex®
Identification
Power
Element
Female connector
Description of the contact
Straight
Features
Termination method of hold downs: SMT
The sample packaging is not suitable for automated assembly.
Version
Termination method
Reflow soldering termination (THR)
Connection type
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Number of contacts
6
Details
According to IEC 61984, it is an unencapsulated connector. Protection against electric shock must be ensured by the type of installation by the user.
Pack contents
Sample
Technical characteristics
Contact spacing (termination side)
2.54 mm
Contact spacing (mating side)
2.54 mm
Stacking height
9.05 mm
Rated current
20 A
Rated voltage
180 V
Rated voltage
IEC 60664-1 규격 준수
Rated impulse voltage
1.5 kV
Pollution degree
2
Clearance distance
≥0.94 mm
Creepage distance
≥0.94 mm PCB
≥1.89 mm 커넥터
Insulation resistance
>10
10
Ω
Contact resistance
≤ 25 mΩ
Limiting temperature
-55 ... +125 °C
Performance level
1
Mating cycles
≥ 500
Test voltage U
r.m.s.
0.84 kV
Isolation group
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
Process Sensitivity Level (PSL)
R0 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D 준수
Coplanarity of contacts
0.1 mm
Material properties
Material (insert)
액정 고분자 (LCP, Liquid crystal polymer)
Colour (insert)
검정색
Material (contacts)
구리 합금
Surface (contacts)
Ni 귀금속 도금 체결 측면
Ni 주석 도금 터미네이션 사이드
Material flammability class acc. to UL 94
V-0
RoHS
준수
ELV status
준수
China RoHS
e
REACH Annex XVII substances
no
REACH ANNEX XIV substances
no
REACH SVHC substances
no
California Proposition 65 substances
no
Specifications and approvals
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
Packaging size
1
Net weight
4.1 g
Country of origin
China
European customs tariff number
85366990
GTIN
5713140204560
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
Yükleyin
Download Package
Belgeler
Veri sayfası
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Almanca)
PDF (Çekçe)
PDF (Danca)
PDF (İspanyolca)
PDF (Fransızca)
PDF (Japonca)
PDF (Korece)
PDF (İtalyanca)
PDF (Hollandaca)
PDF (Lehçe)
PDF (İsveççe)
PDF (Türkçe)
PDF (Çince)
PDF (Çince(geleneksel)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki veri sayfası ürünün genel ve teknik özelliklerini açıklar,uygulanan standartları ve onayları listeler ve dokümantasyon işlevi görür
Teknik Çizim
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF
CGM
DXF
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Teknik çizim sayfası, ürünün 2D şeklidir.PDF, CMG VE DXF formatlarında mevcuttur.
Ürün beyanı
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
PDF (İngilizce)
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
PDF formatındaki ürün beyanı,ürünün RoHS, REACH, ELV vb. çeşitli standartlara uygunluğunu belgelemektedir.
Mühendislik verisi
3D CAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
STEP
JT
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm CAD araçları için nötr 3D CAD verileri, CAx mühendislik süreçlerinde HARTING ürünlerinin hızlı ve kolay kullanımı için kullanalabilir.
2D/3D Multi CAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm yaygın CAx araçları için 2D ve 3D CAD verilerinin 60'tan fazla yerel formatı HARTING ürünlerinin CAx mühendislik süreçlerine hızlı ve kolay entegrasyonu için kullanılablir.
Daha fazla bilgi için lütfen
buraya
tıklayınız.
Zuken E³ Serileri (2019+)
Bilgi göster
Bilgi gizle
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
ZUKEN E³ (2019+) serisindeki HARTING ürünlerinin hızlı ve kolay kullanımı için ZUKEN Bileşen Bulutundan ZUKEN E3 verilerine ulaşılabilir.Arşiv verileri aşağıdaki bilgileri içerir:
Bağlantı noktaları
Semboller
Alternatif görünüm
Teknik parametreler
Sınıflandırmalar
Parça numaraları
...
Daha fazla bilgi için lütfen
buraya
tıklayınız.
PCB Multi ECAD Verisi
Bilgi göster
Bilgi gizle
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
Tüm yaygın PCB yazılım tasarım araçları için 20'den fazla farklı format.Veri paketleri kullanım alanı, devre sembolleri ve 3D CAD verilerinden oluşur.HARTING ürünlerinin CAx mühendislik süreçlerine hızlı ve kolay entegrasyonu için kullanılablir.
Daha fazla bilgi için lütfen
buraya
tıklayınız.
Diğer belgeler
Asset Administration Shell
Bilgi göster
Bilgi gizle
İndirme ayarları
AAS
Yükle
Bilgi göster
Bilgi gizle
The AAS data is organised in a structured way according to an open standard from IDTA (
International Digital Twin Association
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Kapat
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Karşılaştırın