매칭 제품
매칭 제품 NEW
Tools
1
품번들: 15 69 001 2320 405
har-flex Power F Crimp AWG20 PL1 500pcs
har-flex Power F Crimp AWG20 PL1 500pcs

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
압착 단자
정격 전류: ‌11 A
암형 접점
구리 합금
Ni 귀금속 도금 체결 측면, Ni 터미네이션 사이드
도체 단면적: 0.34 mm²
AWG 22 ... AWG 20
Notes
비교하다
품번들: 15 69 001 2320 405
har-flex Power F Crimp AWG20 PL1 500pcs
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Tools
1
제품 상세 정보
Identification
  • Category Contacts
  • Series har-flex®
  • Identification Power
  • Type of contact Crimp contact
Version
  • Gender Female contact
  • Manufacturing process Stamped contacts
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.34 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 22 ... AWG 20
  • Rated current ‌ 11 A
  • Rated current The current-carrying capacity depends significantly on the printed circuit board used, the conductor cross-section used and the specific installation situation.
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Stripping length 2.9 ... 3 mm
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
Commercial data
  • Packaging size 500
  • Net weight 0.513 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140467859
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다