Matching Products
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
8
Part number: 15 69 003 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 3P Crimp
har-flex Power F Cab.Con. 3P Crimp

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Female connector
Crimp termination
Rated current: ‌11 A
Polyphthalamide (PPA)
Black
Contacts: 3
Notes
Compare
NEW
Derating tool
Part number: 15 69 003 0301 000
har-flex Power F Cab.Con. 3P Crimp
Notes
Compare
NEW
Derating tool
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Contacts
3
Combinables
8
Product Details
Identification
  • Category Conectores
  • Series har-flex®
  • Identification Power
  • Element Conector hembra
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Connection type De placa de circuitos impresos a cable
  • Number of contacts 3
  • Locking type Retén engatillable
  • Details
    Este aislante es un conector no cerrado según la norma IEC 61984. En este caso, el usuario debe proporcionar protección contra descarga eléctrica mediante los métodos de instalación apropiados.
    Los aislantes no deben enchufarse ni desenchufarse bajo carga eléctrica.
    Los insertos de contacto no deben alimentarse en estado no conectado.
    Por favor, pida los contactos de engaste por separado.
Características técnicas
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 26 ... AWG 18
  • Contact rows 1
  • Contact spacing (termination side) 2,54 mm
  • Contact spacing (mating side) 2,54 mm
  • Rated current ‌ 11 A
  • Corriente nominal La capacidad de transporte de corriente depende en gran medida de la placa de circuitos impresos utilizada, de la sección de cable utilizada y de la situación específica de la instalación.
  • Voltaje nominal conforme a IEC 60664-1
  • Pollution degree 2
  • Corriente nominal según UL 9 A
  • Tensión nominal según UL 250 V
  • Corriente nominal según CSA 7 A
  • Clearance distance ≥ 2,1 mm
  • Creepage distance ≥ 2,08 mm
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 15 N
  • Withdrawal force
    ≥ 2 N
    ≤ 12 N
  • Test voltage Ur.m.s. 1,39 kV
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging Negativa
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliftalamida (PPA)
  • Color (aislante) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140467798
  • eCl@ss 27.460.202,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare