Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
Număr articol: 15 29 012 2501 000
har-flex IDC fem 12pos PL1
har-flex IDC fem  12pos PL1

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector mamă
Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
Contacte: 12
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Sn peste Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 1
Polimer cristale lichide (LCP)
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Număr articol: 15 29 012 2501 000
har-flex IDC fem 12pos PL1
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
8
Tools
3
Accessories
1
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series har-flex®
  • Identification Signal
  • Element Female connector
  • Description of the contact Straight
Version
  • Termination method IDC insulation displacement termination
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 12
Technical characteristics
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 30
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 0.635 mm
  • Contact spacing (mating side) 1.27 mm
  • Clearance distance
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Creepage distance
    ≥0.35 mm for solid wires
    ≥0.4 mm for stranded wires
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance < 25 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C
  • Insertion force ≤ 9.6 N
  • Withdrawal force
    ≥ 1.8 N
    ≤ 8.4 N
  • Performance level 1
  • Mating cycles ≥ 500
  • Test voltage Ur.m.s. 0.5 kV
  • Isolation group IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
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
  • California Proposition 65 substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 1.78 g
  • Country of origin China
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140119253
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Fire Protection
Descărcați Setări
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați