Matching Products
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
2
Part number: 15 39 030 0601 234
har-flex Board IDC 30p 600pcs per reel
har-flex Board IDC 30p 600pcs per reel

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
PCB transition connectors
Reflow soldering termination (SMT)
Rated current: ‌1.17 A
Contacts: 30
Copper alloy
Sn over Ni Mating side, Sn over Ni Termination side
Liquid crystal polymer (LCP)
Black
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Part number: 15 39 030 0601 234
har-flex Board IDC 30p 600pcs per reel
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Tools
2
Accessories
2
Product Details
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flex®
  • Identificatie Board IDC
  • Element PCB-overgangsconnectoren
Versie
  • Aansluitmethode Aansluiting voor reflow solderen (SMT)
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 30
  • Pakketinhoud Band & spoel
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider [AWG] AWG 30
  • Contactrijen 2
  • Contactpitch (aansluitzijde) 1,27 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 0,635 mm
  • Nominale stroom ‌ 1,17 A
  • Nominale stroom @ 85 °C
  • Tussenruimteafstand ‌ 0,4 mm
  • Kruipweg ‌ 0,4 mm
  • Isolatieweerstand > 2,11 x 109 Ω
  • Contactweerstand < 10 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Testspanning Ur.m.s. 0,91 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Vloeibaar kristalpolymeer (LCP)
  • Kleur (insteekstuk) Zwart
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Sn op Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 600
  • Land van herkomst China
  • GTIN 5713140837874
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Engineering Data
3D CAD Data

Show information

Download Settings

Show information

PCB Multi ECAD Data

Show information

Download

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare