Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Parça numarası: 17 33 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ AB 19
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ AB 19

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Alt koruma
tip AB19 için
Metal
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 17 33 000 4102
har-bus HM Schirmbl. Reihe z, Typ AB 19
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Ürün detayları
Identification
  • Category Accessories
  • Series har-bus® HM
  • Type of accessory Bottom shield
  • Description of the accessory for type AB19
Material properties
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Material (accessories) Metal
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Commercial data
  • Packaging size 16
  • Net weight 2.95 g
  • Country of origin Germany
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140122130
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
Belgeler
Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın