Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Număr articol: 17 01 132 2007
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conector tată
Terminaţie press-in
Curent nominal: ‌1 A
Contacte: 132
Drept
Aliaj de cupru
Metal nobil peste Ni Partea de cuplare, Ni Partea terminaţiilor
Nivel de performanţă: 2
Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
Bej
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
Număr articol: 17 01 132 2007
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube
Note
Comparați
NEW
Instrument derating
Mostră gratuită
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Combinables
1
Detalii produs
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria har-bus® HM
  • Identificare Tip A
  • Element Conector tată
  • Descrierea contactului Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie press-in
  • Tip conexiune Placa de bază la placa fiică
  • Număr de contacte 132
  • Configuraţie contact - / AK / AK / AK / AK / AK / CT
  • Conţinut pachet Tub
Caracteristici tehnice
  • Rânduri de contacte 7
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 2 mm
  • Spaţiu între contacte (parte de cuplare) 2 mm
  • Curent nominal ‌ 1 A
  • Rata de transmisie a datelor ≤ 2.500 Mbit/s
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitare -55 ... +125 °C
  • Forţă de inserţie ≤ 99 N
  • Forţă de extragere ≥ 19,8 N
  • Nivel de performanţă 2
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0,75 kV
  • Grup izolaţie IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Grosime PCB ≥1,4 mm
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Răşină termoplastică, armată cu fibră de sticlă
  • Culoare (inserţie) Bej
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Metal nobil peste Ni Partea de cuplare
    Ni Partea terminaţiilor
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe Nichel
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 10
  • Masă netă 14,21 g
  • Ţara de origine Germania
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140198234
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date PCB Multi ECAD

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați