Odpovídající produkty
Odpovídající produkty NOVÝ
Steckpartner
1
Werkzeuge
3
Zubehör
10
Objednací číslo: 17 01 154 1201
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube

Obrázek má jen ilustrační charakter. Prosím prostudujte si popis produktů.

Přehled vlastností
Male konektor
Press-in připojení
Jmenovitý proud: ‌1 A
Kontakty: 154
Přímé provedení
Slitina mědi
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru, Ni Na straně připojení
Úroveň vlastností: 1
Termoplastická pryskyřice, plněná skleněnými vlákny
Béžová
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
Objednací číslo: 17 01 154 1201
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube
Poznámky
Porovnejte
NOVÝ
Proudová křivka
Vzorek zdarma
All functionalities, price and availability after sign in.
Přidat do seznamu přání
Odpovídající produkty NOVÝ
Combinables
1
Tools
3
Accessories
10
Detaily produktu
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-bus® HM
  • Identificação Tipo A
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação press-in
  • Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
  • Número de Pólos 154
  • Configuração do contato C / A / A / A / A / A / C
  • Conteúdo da embalagem Tubo
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 7
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Taxa de dados ≤ 2,500 Mbit/s
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 115.5 N
  • Força de retirada ≥ 23.1 N
  • Nível de desempenho 1
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0.75 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1.4 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Cor (inserto) Beige
  • Material (contatos) Copper alloy
  • Superfície (contatos)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • Status ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Not contained
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Substâncias REACH SVHC Not contained
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Yes
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Nickel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 10
  • Peso líquido 14 g
  • País de origem Alemanha
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140119994
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Stahování
Download Package
Dokumentace
Datový list

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Výkres

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Prohlášení o výrobku

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Technická data
3D CAD data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

2D/3D Multi CAD Data

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Řada Zuken E³. (2019+)

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

PCB Multi ECAD Data

Zobrazit informace

Nahrát

Zobrazit informace

Další dokumenty
Asset Administration Shell

Zobrazit informace

Nastavení stahování

Zobrazit informace

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Porovnejte