Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
Parça numarası: 09 58 018 1012
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AU-CND

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Konnektör setleri
Erkek
Krimp sonlandırma
Poliamid (PA)
Siyah
Kontaklar: 18
Bakır alaşımı Altın kaplı
İletken kesiti: 0.75 ... 1 mm²
Nominal akım: ‌10 A
Poliamid (PA), Fiberglas takviyeli
Koruma derecesi: ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K birleştirme durumu
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 58 018 1012
UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
4
Ürün detayları
Tanımlama
  • Kategori Konnektör setleri
  • Seri HARTING UIC
  • Tanımlama UIC 558
  • Eleman Konnektör setleri
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Krimp sonlandırma
  • Soket tipi Erkek
  • Kontak sayısı 18
  • Kablo girişlerinin sayısı 1
  • Kablo girişi 1x Pg 21
  • Ayrıntılar
    Krimp kontakları ayrı olarak eklemiştir
    Lütfen boru parçalarını ayrı olarak sipariş edin.
Teknik özellikler
  • İletken kesiti (mm²) 0,75 ... 1 mm²
  • İletken kesiti (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Nominal akım ‌ 10 A
  • Çalışma Gerilimi 60 V
  • Yalıtım direnci >107 Ω
  • Kontak direnci ≤ 4 mΩ
  • Sıyırma uzunluğu 5 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -50 ... +125 °C
  • Eşleşme döngüsü ≥ 10.000
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi ISO 20653 uyarınca IP69 / IPX9K birleştirme durumu
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) Poliamid (PA)
  • Renk (parça) Siyah
  • Malzeme (kontaklar) Bakır alaşımı
  • Yüzey (kontaklar) Altın kaplı
  • Malzeme (seyyar gövde/muhafaza)
    Poliamid (PA)
    Fiberglas takviyeli
  • Renk (seyyar gövde/muhafaza)
    Siyah
    RAL 3020 (trafik kırmızısı)
  • Malzeme (conta) Silikon
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Kategori 2
    IEC 60529
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 326,667 g
  • Menşei ülkesi Hindistan
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140190238
  • eCl@ss 27.440.115,00
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın