Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
11
Numer Katalogowy: 09 19 506 6822
SEK mezz Fe 6P THT 4.5mm PL2
SEK mezz Fe 6P THT 4.5mm PL2

Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.

Properties Overview
Złącze żeńskie
Lutowanie rozpływowe (THR), Lutowane na fali
Prąd znamionowy: ‌1 A
Kontakty: 6
Prosty
Stop miedzi
Sn na Ni Strona przyłączeniowa, Au na Pd/Ni Strona łączeniowa
Klasa właściwości: 2
Polimer ciekłokrystaliczny (LCP)
Czarny
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 19 506 6822
SEK mezz Fe 6P THT 4.5mm PL2
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Dodaj do listy życzeń
Matching Products NEW
Combinables
11
Szczegóły Produktu
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie SEK Mezzanine
  • Elemento Conector hembra
  • Descripción del contacto Recto
Versión
  • Método de terminación
    Terminación de soldadura por reflujo (THR)
    Terminación de soldadura por ondas
  • Tipo de conexión
    De placa de circuitos impresos a placa de circuitos impresos
    De placa madre a tarjeta hija
  • Número de contactos 6
  • Longitud de terminación 4,5 mm
Características técnicas
  • Filas de contacto 2
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 2,54 mm
  • Corriente nominal ‌ 1 A
  • Resistencia de aislamiento >109 Ω
  • Resistencia de contacto ≤ 20 mΩ
  • Temperatura de limitación -55 ... +125 °C (durante la soldadura por reflujo máx. +240 °C durante 60 s)
  • Fuerza de inserción ≤ 12 N
  • Fuerza de extracción ≤ 12 N
  • Nivel de rendimiento 2
  • Ciclos de conexión ≥ 250
  • Tensión de prueba Ur.m.s. 1 kV
  • Grupo de aislamiento IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Sn sobre Ni Lado de terminación
    Au sobre Pd/Ni Lado de acoplamiento
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC Not contained
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 2,12 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140212657
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Type Sheet

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Product Declaration

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Engineering Data
3D CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

2D/3D Multi CAD Data

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Zuken E³.series (2019+)

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

PCB Multi ECAD Data

Pokaż Informacje

Ściągnij

Pokaż Informacje

Further Documents
Asset Administration Shell

Pokaż Informacje

Download Settings

Pokaż Informacje

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare