Productos combinables
Productos combinables NEW
Part Number: 09 18 024 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 24P 30,48m
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 24P 30,48m

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 24P 30,48m
Notes
Comparar
Part Number: 09 18 024 7001 900
SEK CAB FLAT STD HF AWG28/7 24P 30,48m
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Detalhes do produto
Identification
  • Catégorie System cabling
  • Elément Bulk cables
  • Spécification Not assembled
  • Type de câble Copper cable (flat)
Version
  • Longueur de câble 30.48 m
  • Nombre de fils 24
  • Structure du conducteur AWG 28/7
Données techniques
  • Impédance 110 Ω
  • Limite de température
    -40 ... +105 °C unmoved
    -20 ... +105 °C moved
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) Non-halogenated
  • RoHS compliant
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Not contained
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Proposition Californie 65 substances Not contained
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    UL 1581
    UL 758
  • Homologations CE
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Poids net 1.524 g
  • Poids net ‌ 44 g/m
  • Pays d'origine USA
  • Numéro de tarif douanier européen 85444993
  • GTIN 5713140024762
  • eCl@ss 27061801 Câble de transmission de donnée
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar