Matching Products
Matching Products НОВИНКА
Артикул: 09 19 550 5923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 50P PLS4
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 50P PLS4

Общий вид. Подробная информация - см. описание компонента.

Properties Overview
Вилка
Соединение методом пайки оплавлением припоя (THR)
Номинальный ток: ‌1 A
Контакты: 50
Угловой
Медный сплав
Благородный металл поверх Ni Сторона соединения, Sn поверх Ni Сторона подключения
Уровень исполнения: NM 30 (S4)
Термопластичная смола (PCT)
Бежевый
Примечания
Compare
Артикул: 09 19 550 5923
SEK-19 SV HT MA STD ANG29 50P PLS4
Примечания
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Добавить в Избранное
Matching Products НОВИНКА
Информация о компоненте
Identification
  • Category Connectors
  • Series SEK Standard
  • Element Male connector
  • Description of the contact Angled
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (THR)
  • Connection type PCB to cable
  • Number of contacts 50
  • Termination length 2.9 mm
Technical characteristics
  • Contact rows 2
  • Contact spacing (termination side) 2.54 mm
  • Rated current ‌ 1 A
  • Insulation resistance >109 Ω
  • Contact resistance ≤ 20 mΩ
  • Limiting temperature -55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 60 s)
  • Insertion force ≤ 100 N
  • Withdrawal force ≤ 100 N
  • Performance level NM 30 (S4)
  • Mating cycles ≥ 250
  • Test voltage Ur.m.s. 1 kV
  • Isolation group II (400 ≤ CTI < 600)
Material properties
  • Material (insert) Thermoplastic resin (PCT)
  • Colour (insert) Beige
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts)
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Layer thickness ≥ 0.76 µm
  • Layer thickness ≥ 30 µinch
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels R26
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • GTIN 5713140213937
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Data Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Product Declaration

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Type Sheet

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

Engineering Data
3D CAD Data

Показать информацию

Download Settings

Показать информацию

PCB Multi ECAD Data

Показать информацию

Загрузить

Показать информацию

Further Documents
Fire Protection
Download Settings
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 08
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare