Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
61
Tools
4
Accessories
9
Cikkszám: 09 18 514 5803
SEK-18 SV FE TYPA 14P PLS4
SEK-18 SV FE TYPA 14P PLS4

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Anya csatlakozó
Névleges áramerősség: ‌2.5 A
Hőre lágyuló gyanta (PBT)
Szürke
Érintkezők: 14
Teljesítményszint: NM 30 (S4)
Réz ötvözet
Nemesfém a nikkelen Illeszkedő oldal, Ón nikkelre Lezárási oldal
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
Cikkszám: 09 18 514 5803
SEK-18 SV FE TYPA 14P PLS4
Jegyzetek
Összehasnlítás
Betöltés a konfigurátorba
ÚJ
Terhelési eszköz
Ingyenes minta
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Combinables
61
Tools
4
饰品
9
Termékleírás
Bezeichnung
  • Kategorie Connectors
  • Baureihe SEK
  • Komponente Female connector
Ausführung
  • Anschlussart IDC insulation displacement termination
  • Art der Verbindung PCB to cable
  • Kontaktanzahl 14
  • Hinweise
    for IDC flat cable 1.27 mm (0.050ʺ) pitch
    AWG 28/7 - AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 2
  • Raster, anschlussseitig 2.54 mm
  • Raster, steckseitig 1.27 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 2.5 A
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 20 mΩ
  • Grenztemperatur -55 ... +125 °C
  • Steckkraft ≤ 28 N
  • Ziehkraft ≤ 28 N
  • Anforderungsstufe NM 30 (S4)
  • Steckzyklen ≥ 250
  • Prüfspannung Ueff 1 kV
  • Isolierstoffgruppe IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz Thermoplastic resin (PBT)
  • Farbe Einsatz Grey
  • Werkstoff Kontakte Copper alloy
  • Kontaktoberfläche
    Noble metal over Ni Mating side
    Sn over Ni Termination side
  • Schichtdicke ≥ 0.76 µm
  • Schichtdicke ≥ 30 µinch
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS compliant
  • ELV Status conform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe Niet ingesloten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffe Niet ingesloten
  • California Proposition 65 Stoffe はい
  • California Proposition 65 Stoffe ニッケル
  • Brandschutz in Schienenfahrzeugen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen R26
Normen und Zulassungen
  • Normen IEC 60603-13
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Bahnklassifizierung F3/I3
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 100
  • Nettogewicht 2.4 g
  • Ursprungsland Romania
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140027701
  • eCl@ss 27460202 PCB connector (conductor connection)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

PCB Multi ECAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Zuken E³.series (2019+)

Mutasd az adatokat

Letöltés

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Asset Administration Shell

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás