Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
6
Côté équipement / Traversée de cloison
172
Cikkszám: 09 48 474 7757 028
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 2,8m
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 2,8m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 2.8 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 09 48 474 7757 028
RJI DB Cat6a Cable Assembly PVC 2,8m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Accessories
6
Côté équipement / Traversée de cloison
172
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Category System cabling
  • Series RJ45
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1 HARTING DualBoot RJ45
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable Copper cable (round)
Version
  • Cable length 2.8 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Yellow
Specifications and approvals
  • Specifications UN/ECE-R 118 fire protection for rolling stock
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    Raw cable UL rating 30 V
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 150 g
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140883963
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)
  • UNSPSC 24.0 26121609
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás