Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
5
Parça numarası: 09 14 000 6406
Pneum. contact metal ID 6 female
Pneum. contact metal ID 6 female

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
Pneumatic contact
Without shut-off, Straight
Female
Brass
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 09 14 000 6406
Pneum. contact metal ID 6 female
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
5
Ürün detayları
Identification
  • Category Érintkezők
  • Type of contact Pneumatic contact
  • Description of the contact Without shut-off Straight
  • Features The Han® Pneumatic contacts without shut-off are suitable for the use inside a vacuum. (Limit: 100 mbar = 100 hPa ≈ approx 90% vacuum)
Version
  • Gender Anya
  • Manufacturing process Esztergált érintkezők
Technical characteristics
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Operating pressure ≤ 10 bar
  • Tube inner diameter 6 mm
Material properties
  • Material (contacts) Sárgaréz
  • Material (seal) NBR
  • RoHS konform
  • ELV status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Nem része
  • REACH ANNEX XIV substances Nem része
  • REACH SVHC substances Nem része
  • California Proposition 65 substances Igen
  • California Proposition 65 substances Nikkel
Specifications and approvals
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Commercial data
  • Packaging size 10
  • Net weight 11 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 39269097
  • GTIN 5713140162792
  • eCl@ss 27440204 Contact for industrial connectors
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
3D CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

2D/3D Multi CAD Verisi

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Zuken E³ Serileri (2019+)

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

EPLAN Veri Portalı

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Talimatlar
Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Montaj talimatları

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Diğer belgeler
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
Chapter Han-Modular®
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın