Eşleşen ürünler
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
carcasas/bases
4
Parça numarası: 21 03 396 1506
PCB receptacle M L-cod (60pcs) W/O FE
PCB receptacle M L-cod (60pcs) W/O FE

Resim yalnızca gösterim amaçlıdır. Lütfen ürün açıklamasına bakınız.

Özellikleri gözden geçirin
PCB adaptörü
Düz
Reflow lehimleme sonlandırması (THR)
Nominal akım: ‌16 A
Kontaklar: 4
Bakır alaşımı
Ni üzerinde Au Eşleşme tarafı
Kodlama: L kodlu
Poliamid (PA)
Siyah
Notlar
Karşılaştırın
Parça numarası: 21 03 396 1506
PCB receptacle M L-cod (60pcs) W/O FE
Notlar
Karşılaştırın
All functionalities, price and availability after sign in.
İstek listesine ekle
Eşleşen ürünler YENİ
Combinables
2
Hoods/Housings
4
Ürün detayları
Identification
  • Catégorie Connecteurs
  • Série Connecteurs circulaires M12
  • Identification Power
  • Elément Adaptateur pour circuit imprimé
  • Spécification Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement par soudage par refusion (THR)
  • Genre Mâle
  • Blindage Blindé
  • Nombre de contacts 4
  • Codage Codage L
  • Détails Embases à commander séparément
  • Contenu du kit 60 pièces sur plateaux
Données techniques
  • Intensité nominale ‌ 16 A
  • Tension nominale 63 V
  • Tension de claquage 1,5 kV
  • Degré de pollution 3
  • Catégorie de surtension III
  • Résistance d'isolement >108 Ω
  • Résistance de contact ≤ 10 mΩ
  • Limite de température -40 ... +85 °C
  • Cycles de connexion ≥ 100
  • Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Polymère à cristaux liquides (LCP)
  • Couleur (d'insert) Noir
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts) Au sur Ni Côté accouplement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV compliant
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Not contained
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Not contained
  • Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications et homologations
  • Spécifications IEC 61076-2-111
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 60
  • Poids net 10 g
  • Pays d'origine Roumanie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140228429
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Belgeler
Veri sayfası

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Teknik Çizim

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Ürün beyanı

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Mühendislik verisi
PCB Multi ECAD Verisi

Bilgi göster

Yükle

Bilgi göster

Diğer belgeler
Fire Protection
İndirme ayarları
Asset Administration Shell

Bilgi göster

İndirme ayarları

Bilgi göster

Catalogues & Brochures
HARTING Circular Connectors
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Karşılaştırın