Matching Products
Matching Products NUEVO
Número de parte: 09 16 000 9922
PCB Adapter w/o Pin 1.6mm for Han MegaBi
PCB Adapter w/o Pin 1.6mm for Han MegaBi

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Properties Overview
PCB adapter
Rated current: ‌7.5 A
Liquid crystal polymer (LCP)
Notes
Compare
Número de parte: 09 16 000 9922
PCB Adapter w/o Pin 1.6mm for Han MegaBi
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NUEVO
Detalles del producto
Название
  • Категория Аксессуары
  • Тип аксессуара Переходник печатной платы
Версия
  • Тип Розетка
  • Подробные данные для печатных плат до 1.6 мм
Технические характеристики
  • Номинальный ток ‌ 7,5 A
  • Номинальное напряжение 50 V
  • Номинальное импульсное напряжение 0,8 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Предельная температура -40 ... +125 °C
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка) Жидкокристаллический полимер (LCP)
  • RoHS условно совместим
  • Исключения из RoHS 6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
  • Состояние ВЭА условно совместим
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Свинец
  • Законопроект 65 штата Калифорния Да
  • Законопроект 65 штата Калифорния Свинец
  • Пожарная безопасность на железнодорожном транспорте EN 45545-2 (2020-08)
  • Требование с учетом уровней опасности
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    IEC 61984
    EN 50467
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 10
  • Страна изготовления Румыния
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140190627
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415