Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 343 4806 002
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,2m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente a rayos UV
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 343 4806 002
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,2m
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
  • Category System cabling
  • Series HARTING Mini PushPull
  • Identification HARTING ix Industrial®
  • Element Cable assemblies
  • Specification Pre-assembled on both sides
  • Connector 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overmoulded
  • Connector 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Type A
    Overmoulded
  • Type of cable Copper cable (round)
  • Description of the cable UV resistant
Version
  • Cable length 0.2 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
  • Termination method IDC insulation displacement termination
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +80 °C unmoved
    -20 ... +80 °C moved
Material properties
  • Material (cable) PVC
  • Colour (cable) Black
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-3-124
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 0.01 kg
  • Country of origin Latvia
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140282834
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
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
Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar información

Descargar

Mostrar información

Otros documentos