Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 48 343 4806 002
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,2m
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Resistente a rayos UV
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 48 343 4806 002
MPP ix Tp A 4x2xAWG26 Cat6A PVC out 0,2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri HARTING Mini PushPull
  • Tanımlama HARTING ix Industrial®
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tip A
    Çoklu kalıplanmış
  • Konnektör 2
    HARTING Mini PushPull
    HARTING ix Industrial® Tip A
    Çoklu kalıplanmış
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması UV direnci
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 0,2 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
  • Sonlandırma yöntemi IDC yalıtım yer değiştirme sonlandırma
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -20 ... +80 °C etkilenmemiş
    -20 ... +80 °C taşındı
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Siyah
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
  • California Önerme 65 madde İçermez
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler IEC 61076-3-124
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 0,01 kg
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140282834
  • eCl@ss 27.060.390,00