Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
2
Accessories
1
N.º de referencia: 97 00 000 1940
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Juego de pasacables
Terminación de soldadura
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8 + 2x GND
Aleación de cobre
Base montaje tipo pasamuros
PushPull
Diámetro: Tereftalato de polibutileno (PBT)
Grado de protección: IP65 / IP67
Notas
Comparar
N.º de referencia: 97 00 000 1940
MPP-PFT-ix-10p-SOL-P-a-cod
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
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie HARTING Mini PushPull
  • Identificación HARTING ix Industrial®
  • Elemento Juego de pasacables
  • Tipo de capota/base Base montaje tipo pasamuros
  • Características Apto para todas las versiones PoE
Versión
  • Método de terminación Terminación de soldadura
  • Blindaje Totalmente blinado, contacto de blindaje de 360°
  • Número de contactos 8
  • contactos adicionales + 2x GND
  • Codificación Tipo A
  • Tipo de bloqueo PushPull
  • Contenidos del paquete
    Junta de brida
    HARTING ix Industrial® In-line jack Female type A (Ethernet)
    board drillings for M2.5
Características técnicas
  • Sección de cable [AWG] AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • Diámetro exterior de hilo ≤1,55 mm
  • Corriente nominal ‌ 1,5 A
  • Corriente nominal 3 A por contacto cuando se utiliza con 4 contactos (1,2,6,7)
  • Voltaje nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistencia de aislamiento >500 MΩ
  • Resistencia de contacto ≤ 30 mΩ
  • Resistencia de blindaje ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitación -40 ... +70 °C
  • Temperatura de almacenamiento -60 ... +85 °C
  • Humedad relativa
    95 % Sin condensación (operación)
    95 % Sin condensación (almacenamiento/transporte)
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65 / IP67
  • Diámetro de cable 6,3 ... 7,2 mm
  • Tensión de prueba Ur.m.s.
    0,5 kV (contacto-contacto)
    0,5 kV (blindaje de contacto)
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • Material (blindaje) Acero inoxidable
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Material (capota/base) Tereftalato de polibutileno (PBT)
  • Color (capota/base) Negro
  • Material (junta) PTS
  • Color (junta) Amarillo
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 61076-3-124 Tipo A
    EN 50173-1
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Rumanía
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • eCl@ss 27.440.114,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar