配套产品
配套产品
Combinables
6
Accessories
1
Inserts
16
型号: 21 17 200 6200
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
M17 Device Housing Flange 21mm, angled

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
面板安装底座
正面安装
尺寸: M17
螺钉锁扣, 开关锁扣
侧出线
材料 (上壳/底座): 铜 - 锌合金
镀镍
材料(密封件): FKM
防护等级: IP66 / IP67 螺栓连接/锁定状态
注释
比较
型号: 21 17 200 6200
M17 Device Housing Flange 21mm, angled
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
6
Accessories
1
Inserts
16
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kabelkåpor/chassihus
  • Serie Circulära kontaktdon M17
  • Typ av kabelkåpa/chassihus Chassihus för panelgenomföring
  • Beskrivning av kabelkåpa/chassihus Frontinstallation
Version
  • Storlek M17
  • Skärmning Skärmade
  • Version Vinklad ingång
  • Låsningstyp
    Skruvlåsning
    Växlingslåsning (toggle)
Tekniska egenskaper
  • Begränsande temperatur -40 ... +125 °C
  • Antal upprepade låsningar ≥ 500
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP66 / IP67 skruvat/låst tillstånd
Materialprestanda
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Koppar-zink-legering
  • Yta (kabelkåpa/chassihus) Förnicklad
  • Material (tätning) FKM
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61984
    IEC 60664-1
  • UL / CSA UL 2237 / 2238 i förberedelse
  • Godkännanden CE
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 71,066 g
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85389099
  • GTIN 5713140420816
  • eCl@ss 27.440.224,00
  • UNSPSC 24.0 39121405
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较