Matching Products
Matching Products NEW
Part number: 09 48 724 7756 007
M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 0.7M
M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 0.7M

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Copper cable (round)
Cable length: 0.7 m
Notes
Compare
Part number: 09 48 724 7756 007
M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 0.7M
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Product Details
Название
  • Категория Cableado de sistema
  • Серия
    Круглые соединители M12
    RJ45
  • Элемент Conjuntos de cable
  • Спецификация Premontado por ambos lados
  • Соединитель 1
    M12 Codificación X
    Hembra Recto
    Pasamuros
  • Соединитель 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Тип кабеля Cable de cobre (redondo)
Версия
  • Длина кабеля 0,7 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
  • Экранирование apantallado
  • Кодирование Codificación X
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -40 ... +80 °C movido
    -40 ... +80 °C no desplazado
  • Диаметр кабеля 6,7 mm ± 0,3 mm
Свойства материала
  • Материал (кабель) PUR (poliuretano)
  • Цвет (кабель) Amarillo
  • RoHS conforme con exención
  • Исключения из RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Состояние ВЭА conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH No incluido
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH No incluido
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
  • Особо опасные жидкости предписания REACH
    Plomo
    2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Законопроект 65 штата Калифорния No incluido
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140883048
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare