myHARTING Login
Konfiguratory
Products
Products
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
Pobieranie katalogów
Pobierz dane ePLAN
Pobierz dane Zuken E3series
HARTING na YouTube
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Matching Products
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
eShop
Cable assemblies & bulk cables
Data
...
Network System cabling
RJ45
09 48 724 7756 007
Numer Katalogowy: 09 48 724 7756 007
M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 0.7M
Obraz tylko poglądowy. Szczegóły w opisie produktu.
Properties Overview
Wiązki kablowe
Wstępne zmontowany na obu stronach
Przewód miedziany (okrągłe)
Długość kabla: 0.7 m
Notatki
Compare
Numer Katalogowy: 09 48 724 7756 007
M12 X-cod PFT f - RJ45 PUR 0.7M
Notatki
Compare
All functionalities, price and availability after
sign in
.
Dodaj do listy życzeń
Usunięcie z listy życzeń
Distributors
E-Mail Inquiry
Matching Products
NEW
Dane niedostępne
Overview
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Product Details
Downloads
Knowledge
Distributors
Szczegóły Produktu
Tanımlama
Kategori
Sistem kablajı
Seri
Yuvarlak konnektörler M12
RJ45
Eleman
Kablo takımları
Teknik özellikler
Her iki tarafta önceden monte edilmiş
Konnektör 1
M12 X kodlu
Dişi Düz
Panel geçişi
Konnektör 2
HARTING DualBoot RJ45
Kablo tipi
Bakır kablo (yuvarlak)
Sürüm
Kablo uzunluğu
0,7 m
Damar sayısı
8
Damar yapısı
4x 2x AWG 26/7
Koruma
Ekranlı
Kodlama
X kodlu
Teknik özellikler
İletim özellikleri
Cat. 6
A
Sınıf E
A
500 MHz'e kadar
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +80 °C taşındı
-40 ... +80 °C etkilenmemiş
Kablo Çapı
6,7 mm ± 0,3 mm
Malzeme özellikleri
Malzeme (kablo)
PUR (poliüretan)
Renk (kablo)
Sarı
RoHS
muafiyete uygun
RoHS muafiyetleri
6(c):
Ağırlıkça %4'e kadar kurşun içeren bakır alaşımı
ELV durumu
muafiyete uygun
Çin RoHS
50
REACH Annex XVII maddeleri
İçermez
REACH ANNEX XIV maddeleri
İçermez
REACH SVHC maddeleri
Evet
REACH SVHC maddeleri
Kurşun
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
California Önerme 65 madde
İçermez
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1
Net ağırlık
80,84 g
Menşei ülkesi
Letonya
Avrupa gümrük tarife numarası
85444290
GTIN
5713140883048
eCl@ss
27.060.390,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
26121600
Downloads
Download Package
Documentation
Data Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Portuguese_PT)
PDF (Spanish_MX)
PDF (Czeski)
PDF (duński)
PDF (Niemiecki)
PDF (Włoski)
PDF (Hiszpański)
PDF (Japoński)
PDF (Angielski)
PDF (Francuski)
PDF (holenderski)
PDF (Koreański)
PDF (Polski)
PDF (szwedzki)
PDF (turecki)
PDF (chiński (trad.))
PDF (Chiński uproszczony)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The data sheet in PDF format describes the general and technical properties of the product, lists the applied standards and approvals and serves as documentation.
Type Sheet
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF
CGM
DXF
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The type sheet is a 2D figure of the product. It is available in file formats PDF, CMG and DXF.
Product Declaration
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
Download Settings
PDF (Angielski)
Ściągnij
Pokaż Informacje
Ukryj informacje
The product declaration in PDF format documents the conformity of the product with various standards such as RoHS, REACH, ELV etc.
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
Like it
Dislike it
Thanks for your feedback!
In addition you can also tell us your impressions.
Tell us your impressions:
Zamknij
Send impressions
Compare remaining products
0
products on compare list
Reset all
Show all
0
Compare