Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
39
Spare Part
2
Artikel nummer: 21 03 321 2551
M12-PP-PCB-THR-2PC-5P-ACOD-F-STR-SHLD
M12-PP-PCB-THR-2PC-5P-ACOD-F-STR-SHLD

Bilden är bara en illustration. Se produktbeskrivningen.

Properties Overview
PCB-adapter
Rak, inkl. chassihus, till frontinstallation
Genomlödningsteknik (THR)
Märkström: ‌4 A
Kontakter: 5
Kopparlegering
Au över Ni Kopplingssida
Kodning: A-kodning
Flytkristallpolymer (LCP)
Notes
Compare
Artikel nummer: 21 03 321 2551
M12-PP-PCB-THR-2PC-5P-ACOD-F-STR-SHLD
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
39
Spare Part
2
Produktinformation
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie Circulära kontaktdon M12
  • Identifiering PushPull
  • Element PCB-adapter
  • Specification
    Rak
    inkl. chassihus
    till frontinstallation
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Kön Hona
  • Skärmning Skärmade
  • Antal kontakter 5
  • Kodning A-kodning
  • Låsningstyp
    Skruvlåsning
    PushPull
Tekniska egenskaper
  • Märkström ‌ 4 A
  • Märkspänning 60 V
  • Nominell impulsspänning 1,5 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Överspänningskategori III
  • Isoleringsmotstånd >108 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 10 mΩ
  • Åtdragningsmoment ‌2 Nm Låsmutter
  • Begränsande temperatur -40 ... +85 °C
  • Matningscykler ≥ 100
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP65 / IP67 hopkopplat tillstånd
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats) Flytkristallpolymer (LCP)
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter) Au över Ni Kopplingssida
  • Material (kabelkåpa/chassihus) Zink, pressgjuten
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
  • California Proposition 65 ämnen Ja
  • California Proposition 65 ämnen
    Bly
    Nickel
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    IEC 61076-2-101
    IEC 61076-2-010
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Ursprungsland Rumänien
  • Tariffnummer europeisk tull 85366990
  • GTIN 5713140228108
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Type Sheet

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Product Declaration

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Engineering Data
3D CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

2D/3D Multi CAD Data

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Zuken E³.series (2019+)

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

PCB Multi ECAD Data

Visa uppgifter

Ladda ner

Visa uppgifter

Further Documents
Asset Administration Shell

Visa uppgifter

Download Settings

Visa uppgifter

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare