Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: 97 00 000 0779
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Kábelcsatlakozó
Egyenes
Apa
X kódolás
Krimpelhető csatlakoztatás
Folyadékkristályos polimer (LCP)
Érintkezők: 8
Vezető keresztmetszete: 0.08 ... 0.25 mm²
Névleges áramerősség: ‌0.5 A
Présöntött cink
Csavaros rögzítés
Védettségi fokozat: IP65 / IP67 illesztett feltétel
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: 97 00 000 0779
M12-MD-CC-CRIMP-8P-XCOD-M-STR-SHLD
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Tanımlama
  • Kategori Connectors
  • Seri Circular connectors M12
  • Tanımlama Medium Design
  • Eleman Cable connector
  • Teknik özellikler Straight
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Crimp termination
  • Soket tipi Male
  • Koruma Shielded
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama X-coding
  • Kilitleme tipi Screw locking
  • Ayrıntılar Please order crimp contacts separately.
  • Ayrıntılar For Ethernet applications up to 10 Gbit only
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.08 ... 0.25 mm²
  • Conductor cross-section [AWG] AWG 28 ... AWG 23
  • Wire outer diameter ≤ 1.6 mm
  • Rated current ‌ 0.5 A
  • Rated voltage 48 V
  • Rated impulse voltage 0.8 kV
  • Pollution degree 3
  • Transmission characteristics Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Overvoltage category III
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Insulation resistance >108 Ω
  • Contact resistance ≤ 10 mΩ
  • Tightening torque ‌0.6 Nm
  • Anahtar boyutu (tırtırlı vida / tırtırlı somun) 18
  • Limiting temperature -40 ... +85 °C
  • Mating cycles ≥ 500
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 5.1 ... 10.1 mm
  • Isolation group I (600 ≤ CTI)
Material properties
  • Material (insert) Liquid crystal polymer (LCP)
  • Material (hood/housing) Zinc die-cast
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R23 (HL 1-3)
    R22 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications IEC 61076-2-109
  • PROFINET Yes
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 10
  • Net ağırlık 63.85 g
  • Menşei ülkesi Germany
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • eCl@ss 27440116 Circular connector (for field assembly)
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Utasítás
Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Szerelési útmutatók

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

További dokumentumok
Fire Protection
Letöltési beállítások
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás