Megfelelő termékek
Megfelelő termékek ÚJ
Cikkszám: C2 13 200 0000 0380
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 11.00m
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 11.00m

A kép csak személtetés céljából. Kérjük, olvassa el a termék leírását!

Tulajdonságok áttekintése
Készre szerelt kábelek
Előszerelt az egyik oldalon
Rézkábel (kerek)
Halogénmentes
Kábelhossz: 11 m
Jegyzetek
Összehasnlítás
Cikkszám: C2 13 200 0000 0380
M12 A-cod 4-pol an /- m /- PUR 11.00m
Jegyzetek
Összehasnlítás
All functionalities, price and availability after sign in.
Hozzáadás a Kívánságlistához
Megfelelő termékek ÚJ
Termékleírás
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
標識
  • 類別 System cabling
  • 系列 Circular connectors M12
  • 原件 Cable assemblies
  • 規格 Pre-assembled on one side
  • 連接器1
    M12 A-coding
    Male Angled
    Overmoulded
  • 電纜類別 Copper cable (round)
  • 電纜介紹 Halogen-free
Version
  • 電纜長度 11 m
  • Number of cores 4
  • Core structure 4x 0.34 mm²
  • 接線方式 Crimp termination
  • 屏蔽 Unshielded
  • 編碼 A-coding
Technical characteristics
  • Rated current ‌ 4 A
  • Rated voltage 250 V
  • Limiting temperature
    -25 ... +80 °C moved
    -40 ... +80 °C unmoved
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP65 / IP67 mated condition
  • Cable diameter 4.2 mm
  • Minimum bending radius
    10x Cable diameter (repeated bending)
    5x Cable diameter (singular bending)
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethane)
  • Colour (cable) RAL 7021 (black grey)
  • RoHS compliant
  • ELV status compliant
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Not contained
  • California Proposition 65 substances Not contained
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 61076-2-101
    UL 1581
    IEC 60332-2-2 Flame retardancy
  • UL / CSA UL in preparation
  • Approvals CE
商業數據
  • 包裝尺寸 2
  • 原產國 Germany
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713141024082
  • eCl@ss 27060311 Assembled sensor actuator-line
  • ETIM EC001855
Letöltések
Download Package
Dokumentáció
Adatlap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Típuslap

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Terméknyilatkozat

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Mérnöki adatok
3D CAD adatok

Mutasd az adatokat

Letöltési beállítások

Mutasd az adatokat

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Összehasnlítás