Matching Products
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
1
Part number: 33 57 211 0015 003
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A

Image is for illustration purposes only. Please refer to product description.

Properties Overview
Cable assemblies
Pre-assembled on both sides
Hybrid cable (copper/FO)
Singlemode, AC version
Cable length: 1 m
Notes
Compare
Part number: 33 57 211 0015 003
Hybr.cable Assy,AC,1m,FO+POW-SM-2xHAN3A
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
设备端 / 面板馈通
1
Product Details
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    Han® 3 A Metaal
    LC duplex
  • Connector 2
    Han® 3 A Metaal
    LC duplex
  • Type kabel Hybride kabel (koper/FO)
  • Beschrijving van de kabel
    Singlemode
    AC-versie
Versie
  • Kabellengte 1 m
  • Kernstructuur
    2x 9 / 125 µm
    3x 2,5 mm²
Technische eigenschappen
  • Kabeldiameter 8,8 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) PVC
  • RoHS conform met uitzondering
  • RoHS-uitzonderingen
    6(b) / 6(b)-II: lood als legeringselement in aluminium bevat max. 0,4% lood per gewicht / lood als legeringselement in aluminium voor machinale bewerkingsdoeleinden met een loodgehalte van max. 0,4% per gewicht
    6(c): koperlegering bevat max. 4 % lood per gewicht
  • ELV-status conform met uitzondering
  • China RoHS 50
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen Lood
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen
    Lood
    Nikkel
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 498 g
  • Land van herkomst Duitsland
  • Europees douanetariefnummer 85447000
  • GTIN 5713140151598
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentation
Data Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Type Sheet

Show information

Download Settings

Show information

Product Declaration

Show information

Download Settings

Show information

Further Documents
Asset Administration Shell

Show information

Download Settings

Show information

Catalogues & Brochures
HARTING Ethernet Cabling
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare