Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
4
N.º de referencia: 21 01 100 9019
Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 23-26
Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 23-26

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.13 ... 0.25 mm²
AWG 26 ... AWG 23
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 100 9019
Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 23-26
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
4
Detalles del producto
Identification
  • Category Contactos
  • Series har-speed
  • Type of contact Contacto de engaste
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Macho
  • Manufacturing process Contactos girados
Características técnicas
  • Conductor cross-section 0,13 ... 0,25 mm²
  • Conductor cross-section AWG 26 ... AWG 23
  • Nivel de rendimiento 1
Propiedades del material
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos) Au sobre Ni Lado de acoplamiento
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 0,06 g
  • Country of origin Suiza
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140136717
  • eCl@ss 27.440.204,00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Modular®
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar