Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
4
N.º de referencia: 21 01 100 9019
Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 23-26
Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 23-26

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Contacto de engaste
Macho
Aleación de cobre
Au sobre Ni Lado de acoplamiento
Sección de conductor: 0.13 ... 0.25 mm²
AWG 26 ... AWG 23
Notas
Comparar
N.º de referencia: 21 01 100 9019
Har-speed M12 malecont. Crimp AWG 23-26
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
名称
  • カテゴリ コンタクト
  • 製品シリーズ har-speed
  • コンタクトのタイプ クリンプコンタクト
バージョン
  • 結線方式 クリンプ端子
  • ジェンダー オス
  • 製造工程 切削コンタクト
技術的特性
  • 導体断面積(mm²) 0.13 ... 0.25 mm²
  • 導体断面積 (AWG) AWG 26 ... AWG 23
  • パフォーマンスレベル 1
材質
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト) Auメッキ、下地Ni 嵌合側
  • RoHS 適合(適用除外品)
  • RoHS 適用除外項目 6(c): 鉛含有量が重量比4%以下の銅合金
  • ELVステータス 適合(適用除外品)
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 はい
  • REACH SVHC 認可対象候補物質
  • ECHA SCIP番号 339476a1-86ba-49e9-ab4b-cd336420d72a
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質
    ニッケル
商用データ
  • 梱包寸法 100
  • 正味重量 0.02 g
  • 原産国 ルーマニア
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140136717
  • eCl@ss 27,440,204.00
  • ETIM EC000796
  • UNSPSC 24.0 39121522
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
Portal de objetos EPLAN
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
HARTING Selection Guide - Han® 1A Connectors
HARTING Device Connectivity
Chapter Han-Modular®
HARTING News 2020
HARTING Circular Connectors
Ethernet Portfolio Guide
HARTING Ethernet Cabling
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar