Produse care se potrivesc
Produse care se potrivesc NEW
Număr articol: 09 45 525 0040
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD

Imaginile sunt numai cu scop ilustrativ. Vă rugăm să vă referiţi la descrierea produsului.

Prezentare generală a proprietăților
Conectori
Modul de putere
Terminaţie cu lipire în reflux (SMT)
Mărime: 3 A
Contacte: 0
Secţiunea transversală a conductorului: 1.5 mm²
Note
Comparați
Număr articol: 09 45 525 0040
Han3A RJ45 Hybrid power jack SMD
Note
Comparați
All functionalities, price and availability after sign in.
Adăugați la lista de dorințe
Produse care se potrivesc NEW
Detalii produs
Identification
  • Category Connectors
  • Series RJ45
  • Identification Hybrid
  • Series of hoods/housings Han A®
  • Element Power module
  • Specification for direct device integration
Version
  • Termination method Reflow soldering termination (SMT)
  • Size 3 A
  • Shielding Fully shielded, 360° shielding contact
  • Number of contacts 0
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 1.5 mm²
  • Limiting temperature -40 ... +70 °C
  • Mating cycles ≥ 500
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
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Nickel
    Naphthalene
Specifications and approvals
  • Approvals DNV GL
  • PROFINET Yes
Commercial data
  • Packaging size 100
  • Net weight 4.2 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140060982
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Descărcări
Download Package
Documentație
Fișă de date

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Fișă tip

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Declarația privind produsul

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date tehnice
Date CAD 3D

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Date 2D/3D Multi CAD

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Zuken E³.series (2019+)

Arată informaţiile

Descarcă

Arată informaţiile

Documente suplimentare
Asset Administration Shell

Arată informaţiile

Descărcați Setări

Arată informaţiile

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparați