매칭 제품
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
품번들: 09 38 005 2622
Han K 3/0 Pos. male Insert Screw Term.
Han K 3/0 Pos. male Insert Screw Term.

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
Inserts
Axial screw termination
Male
Polycarbonate (PC)
RAL 7032 (pebble grey)
Rated current: ‌200 A
Size: 24 B
Contacts: 3
Conductor cross-section: 35 ... 70 mm²
Copper alloy
Silver plated
Notes
비교하다
품번들: 09 38 005 2622
Han K 3/0 Pos. male Insert Screw Term.
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Combinables
2
Tools
3
Accessories
4
Spare Part
1
Inserts
25
제품 상세 정보
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han-Com®
  • Identification Han® K 3/0
  • Specification Angled
Version
  • Termination method Axial screw termination
  • Gender Male
  • Size 24 B
  • Number of contacts 3
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 35 ... 70 mm²
  • Rated current ‌ 200 A
  • Rated voltage conductor-earth 1,150 V
  • Rated voltage conductor-conductor 2,000 V
  • Rated impulse voltage 8 kV
  • Pollution degree 3
  • Rated current acc. to UL 200 A
  • Rated voltage acc. to UL 600 V
  • Rated current acc. to CSA 160 A
  • Rated voltage acc. to CSA 600 V
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Contact resistance ≤ 0.2 mΩ
  • Stripping length 22 mm
  • Tightening torque
    ‌8 Nm @ 35 mm²
    ‌9 Nm @ 50 mm²
    ‌10 Nm @ 70 mm²
  • Limiting temperature -40 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material (contacts) Copper alloy
  • Surface (contacts) Silver plated
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS compliant with exemption
  • RoHS exemptions 6(c): Copper alloy containing up to 4 % lead by weight
  • ELV status compliant with exemption
  • China RoHS 50
  • REACH Annex XVII substances Not contained
  • REACH ANNEX XIV substances Not contained
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances Lead
  • ECHA SCIP number 5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances
    Lead
    Nickel
  • Fire protection on railway vehicles EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Requirement set with Hazard Levels
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60664-1
    IEC 61984
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E235076
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
  • Approvals DNV GL
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 402.06 g
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140056169
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

제품 선언

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

2D/3D 다중 CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

즈켄 E³.시리즈(2019+)

정보 보기

다운로드

정보 보기

EPLAN 데이터 포털

정보 보기

다운로드

정보 보기

추가 문서
Fire Protection
다운로드 설정
Asset Administration Shell

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다