매칭 제품
매칭 제품 NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
Accessories
3
Spare Part
1
Hoods/Housings
5
품번들: 97 00 000 0368
Han Ex_DD108_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Han Ex_DD108_I_F_CRT_0.14-2.5mm²

이미지는 예시에 불과합니다. 제품설명을 참조하십시오.

속성 개요
인서트
크림프 터미네이션
암형
폴리카보네이트 (PC)
RAL 7032 (페블 그레이)
정격 전류: ‌1.5 A
규격: 24 B
접점: 108
도체 단면적: 0.14 ... 2.5 mm²
Notes
비교하다
품번들: 97 00 000 0368
Han Ex_DD108_I_F_CRT_0.14-2.5mm²
Notes
비교하다
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
매칭 제품 NEW
Contacts
15
Combinables
1
Tools
1
アクセサリ
3
スペア部品
1
フード/ハウジング
5
제품 상세 정보
Identification
  • Category Inserts
  • Series Han® Ex
Version
  • Termination method Crimp termination
  • Gender Female
  • Size 24 B
  • Number of contacts 108
  • PE contact Yes
  • Details
    Simple Apparatus for intrinsically safe circuits
    Please order crimp contacts separately.
  • Details ATTENTION! Only to be used with Han® Ex hoods and housings!
Technical characteristics
  • Conductor cross-section 0.14 ... 2.5 mm²
  • Rated current ‌ 1.5 A
  • Rated voltage 30 V
  • Pollution degree 3
  • Insulation resistance >1010 Ω
  • Tightening torque ‌1.2 Nm PE screw M4
  • Limiting temperature -20 ... +40 °C
  • Note on the limiting temperature Up to +70 °C in T4
  • Mating cycles ≥ 500
Material properties
  • Material (insert) Polycarbonate (PC)
  • Colour (insert) RAL 7032 (pebble grey)
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
Specifications and approvals
  • Specifications
    IEC 60079-0
    IEC 60079-11
    IEC 61984
    IEC 60664-1
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin Romania
  • European customs tariff number 85366990
  • eCl@ss 27440205 Contact insert for industrial connectors
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
다운로드
Download Package
선적 서류 비치
데이터 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

유형 시트

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

엔지니어링 데이터
3D CAD 데이터

정보 보기

다운로드 설정

정보 보기

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
비교하다